Fabricado en Sudáfrica
BETAVIEW® 50
Una atractiva valla de mediana seguridad.
Diseño estético
Betaview 50 es una valla atractiva que ofrece protección, un aspecto moderno y calidad en uno
Sistema completo.
Aberturas más grandes
Betaview 50 presenta aperturas más grandes de 76,2 x 50,8 mm en comparación con nuestro sistema Betaview estándar (76,2 x 12,7 mm).
Visibilidad
Betaview 50 brinda una excelente visibilidad a través de la cerca y parece casi invisible desde la distancia, incluso en ángulo. Es ideal para usar con sistemas de vigilancia.
Cumplimiento de cercas eléctricas
Los anchos de los paneles cumplen con el requisito de distancia máxima para el cumplimiento de la instalación de cercas eléctricas.
Sistema completo de garantía de 10 años (se aplican términos y condiciones estándar)
Los recubrimientos superiores respaldan nuestra garantía anticorrosión de 10 años cuando el sistema completo (paneles,
Se utilizan postes Bekafix Secure y fijadores de acero inoxidable).
Disponibilidad en regiones
| África |
|---|
Angola |
Benín |
Botsuana |
Burkina Faso |
Burundi |
Cabo Verde |
Camerún |
Chad |
Comoras |
Congo |
Costa de Marfil |
Djibuti |
Eritrea |
Esuatini |
Etiopía |
Gabón |
Gambia |
Ghana |
Guinea |
Guinea Ecuatorial |
Guinea-Bissau |
Kenia |
Lesoto |
Liberia |
Madagascar |
Malaui |
Malí |
Mauricio |
Mauritania |
Mayotte |
Mozambique |
Namibia |
Níger |
Nigeria |
República Centroafricana |
República Democrática del Congo |
Reunión |
Ruanda |
Santa Elena |
Santo Tomé y Príncipe |
Senegal |
Seychelles |
Sierra Leona |
Somalia |
Sudáfrica |
Sudán |
Sudán del Sur |
Tanzania |
Togo |
Uganda |
Zambia |
Zimbabue |