Fabricado en Sudáfrica
Securifor® 3510 Doble Piel
De panel plano
Una valla de panel plano de doble capa cuando se requiere la máxima seguridad.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Seguridad inigualable
Securifor® Doubleskin es el último panel de alta seguridad. Consta de dos paneles de malla soldados
juntos, uno girado 90°. Pequeñas aberturas de solo 12,7 x 12,7 mm y alambres de 3 mm de grosor
ofrecen una protección superior contra los ataques.
Resistente al vandalismo
Una placa de cubierta asegura los bordes del panel protegiéndolos contra intentos de hacer palanca para soltar los paneles de
el cargo.
Cumplimiento de cercas eléctricas
Los anchos de los paneles cumplen con el requisito de distancia máxima para el cumplimiento de la instalación de cercas eléctricas.
Sistema completo de garantía de 10 años (se aplican términos y condiciones estándar)
Los recubrimientos superiores respaldan nuestra garantía anticorrosión de 10 años cuando el sistema completo de Betafence
(paneles, postes y fijadores de acero inoxidable).