Publique sus productos
BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Securifor 4D Swing Gates

Traducido por Google,

Fabricado en los EE. UU.

Puertas batientes simples con relleno Securifor 4D.
Dos marcos batientes simples se unen para crear una puerta batiente doble.

MARCO ANCHO DE 36" / 48" / 60" / 72"

44" / 70" / 94" / 118" MARCO ALTO

Especificaciones técnicas
  • Referenciabetafence-securifor4D-swing-gates
  • Familia de productoSwing Gates
  • Grupo de productosUS gates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones