Publique sus productos
BETAFENCE Prism Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Prism Swing Gates

3.5 de 5 estrellas3.5(10 reseñas)
Traducido por Google,

Fabricado en los EE. UU.

Puertas batientes simples con relleno Prism 3D.
Dos marcos batientes simples se unen para crear una puerta batiente doble.

MARCO ANCHO DE 36" / 48" / 60" / 72"

44" / 70" / 94" / 118" MARCO ALTO

Especificaciones técnicas
  • Referenciabetafence-prism-swing-gates
  • Familia de productoSwing Gates
  • Grupo de productosUS gates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos