Publique sus productos
BETAFENCE Securifor 358 Double Skin + Angle Iron Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 358 Double Skin + Angle Iron Post

Traducido por Google,

Fabricado en Sudáfrica

Securifor® 358 Doble Piel
De panel plano
Una valla de panel plano de doble capa cuando se requiere la máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Seguridad inigualable
Securifor® Doubleskin es el último panel de alta seguridad. Consta de dos paneles de malla soldados entre sí, uno girado 90°. Las pequeñas aberturas de solo 12,7 x 12,7 mm y los cables de 4 mm de grosor (4,40 mm cuando están revestidos) ofrecen una protección superior contra los ataques.


Resistente a los avances

Las pruebas internas retrasaron los intentos de atravesar el panel hasta 12 minutos. Este tiempo de demora más largo es crítico en entornos de máxima seguridad donde es esencial interceptar y detener los intentos de violación.

Resistente al vandalismo

Una placa de cubierta asegura los bordes del panel protegiéndolos contra intentos de hacer palanca para soltar los paneles del poste.

Cumplimiento de cercas eléctricas

Los anchos de los paneles cumplen con el requisito de distancia máxima para el cumplimiento de la instalación de cercas eléctricas.

Sistema completo de garantía de 10 años
(se aplican términos y condiciones estándar) Los revestimientos superiores respaldan nuestra garantía anticorrosión de 10 años cuando se utiliza el sistema completo de Betafence (paneles, postes y fijadores de acero inoxidable).


Especificaciones
  • Panels

    Wire diameter: 4mm (4.40mm coated)
    Apertures: 12.7mm x 12.7mm
    Technical Data Sheet available on request.

    Posts & Fixing Mechanisms

    Angle Iron Posts:
    3.2m posts: 100mm x 75mm x 8mm
    3.8m post: 100mm x 75mm x 8mm
    Cover plate: 70mm x 6mm
    Made from a rolled sheet, then hot-dip
    galvanized and PES coated RAL 6005 Green
    or RAL 7021 Anthracite.

    To protect against tampering, the panel’s edges are covered by a cover plate secured with M8 stainless steel tamper-proof security bolts and shear-off nuts, firmly bolted through the post. This combination of Betafence panels, posts and superior fixing mechanisms
    delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabetafence-betaview-securifor-358-double-skin-Angle-Iron-Post
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de productosSA Securifor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-28
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

Disponibilidad en regiones

África