Publique sus productos
BETAFENCE Securifor 358 Dublo + Angle Iron Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 358 Dublo + Angle Iron Post

Traducido por Google,

Fabricado en Sudáfrica

Securifor® 358 Doble
De panel plano
Un panel plano reforzado con alambres verticales dobles para aumentar la seguridad y la resistencia a la intrusión.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Resistencia probada contra los intentos de corte.

Un alambre vertical adicional soldado en la parte posterior del panel aumenta su resistencia a los intentos de corte en un 30 %. Este tiempo de demora más largo es crítico en entornos de alta seguridad donde es esencial interceptar y detener los intentos de violación.

Visibilidad

A pesar de las pequeñas aberturas de malla, la cerca parece casi invisible desde la distancia, incluso en ángulo. Es ideal para usar con sistemas de vigilancia.

Cumplimiento de cercas eléctricas

Los anchos de los paneles cumplen con el requisito de distancia máxima para el cumplimiento de la instalación de cercas eléctricas.

Sistema completo de garantía de 10 años
(se aplican términos y condiciones estándar)
Los recubrimientos superiores respaldan nuestra garantía anticorrosión de 10 años cuando el sistema completo de Betafence
(paneles, postes y fijadores de acero inoxidable).


Especificaciones
  • Panels

    Wire Diameter: 4mm (4.40mm coated)
    Apertures: 76.2mm x 12,7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    Angle Iron Posts:
    3.2m posts: 70mm x 70mm x 6mm
    3.8m post: 100mm x 75mm x 6mm
    Cover plate: 70mm x 6mm

    Made from a rolled sheet, then galvanized and PES coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite. 

    To protect against tampering, the panel’s edges are covered by a cover plate secured with M8 stainless steel tamper-proof security bolts and shear-off nuts, firmly bolted through the post. This combination of Betafence panels, posts and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabetafence-betaview-securifor-358-Dublo-Angle-Iron-Post
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de productosSA Securifor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-28
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

Disponibilidad en regiones

África