Publique sus productos
BETAFENCE Securifor 358 Single Skin + Angle Iron Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 358 Single Skin + Angle Iron Post

Traducido por Google,

Fabricado en Sudáfrica

Securifor® 358 de una sola piel
De panel plano
Una valla fuerte y robusta para la protección contra cortes y
intentos de escalada.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Protección eficaz

Securifor® 358 es una valla imponente hecha de alambres de 4 mm (4,4 mm cuando están revestidos). Disponible en alturas de hasta 3 m, protege eficazmente contra intentos de brecha, especialmente cuando se combina con sistemas de detección y electrificación.

Avance y resistente al vandalismo
Los cables pesados, la soldadura robusta y las pequeñas aberturas hacen que sea muy lento cortar y difícil de escalar. Una placa de cubierta asegura los bordes del panel protegiéndolos contra intentos de hacer palanca para soltar los paneles del poste.

Visibilidad
A pesar de las pequeñas aberturas de malla, la cerca parece casi invisible desde la distancia, incluso en ángulo. Es ideal para usar con sistemas de vigilancia.

Cumplimiento de cercas eléctricas
Los anchos de los paneles cumplen con el requisito de distancia máxima para el cumplimiento de la instalación de cercas eléctricas.
Sistema completo de garantía de 10 años (se aplican términos y condiciones estándar)
Los recubrimientos superiores respaldan nuestra garantía anticorrosión de 10 años cuando se utiliza el sistema completo de Betafence (paneles, postes y fijadores de acero inoxidable).


Especificaciones
  • Panels

    Wire Diameter: 4mm (4.40mm coated)
    Apertures: 76,2mm x 12,7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    Angle Iron Posts:
    3.2m posts: 70mm x 70mm x 6mm
    3.8m post: 100mm x 75mm x 6mm
    Cover plate: 70mm x 6mm
    Made from a rolled sheet, then galvanized and PES coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite.

    To protect against tampering, the panel’s edges are covered by a cover plate secured with M8 stainless steel tamper-proof security bolts and shear-off nuts, firmly bolted through the post. This combination of Betafence panels, posts and superior fixing mechanisms
    delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabetafence-betaview-securifor-358-single-skin-Angle-Iron-Post
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de productosSA Securifor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-28
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

Disponibilidad en regiones

África