Fabricado en Sudáfrica
Securifor® Súper 6
De panel plano
Una cerca fuerte y robusta con alambres más gruesos para protección contra intentos de corte y escalada.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Protección efectiva
Securifor® Super 6 es una valla imponente hecha de alambres horizontales de 4 mm (4,4 mm cuando están revestidos) y alambres verticales de 5,6 mm (6 mm cuando están revestidos). Disponible en alturas de hasta 3 m, protege eficazmente contra intentos de brecha, especialmente cuando se combina con sistemas de detección y electrificación.
Avance y resistente al vandalismo
Los cables pesados, la soldadura robusta y las pequeñas aberturas hacen que sea muy lento cortar y difícil de escalar. Una placa de cubierta asegura los bordes del panel protegiéndolos contra intentos de hacer palanca para soltar los paneles del poste.
Visibilidad
A pesar de las pequeñas aberturas de malla, la cerca parece casi invisible desde la distancia, incluso en ángulo. Es ideal para usar con sistemas de vigilancia.
Cumplimiento de cercas eléctricas
Los anchos de los paneles cumplen con el requisito de distancia máxima para el cumplimiento de la instalación de cercas eléctricas.
Sistema completo de garantía de 10 años (se aplican términos y condiciones estándar)
Los recubrimientos superiores respaldan nuestra garantía anticorrosión de 10 años cuando el sistema completo de Betafence
(paneles, postes y fijadores de acero inoxidable).