Publique sus productos
BETAFENCE Betaview Securifor Super 6 3D + Bekafix Plus
Betafence

BETAFENCE Betaview Securifor Super 6 3D + Bekafix Plus

Traducido por Google,

Fabricado en Sudáfrica

BETAVIEW®
Securifor®
Súper 6 3D

Protección eficaz
Securifor® Super 6 3D es una valla imponente hecha de alambres horizontales de 4 mm (4,4 mm cuando se calcula el costo) y alambres verticales de 5,6 mm (6 mm cuando se recubren). Disponible en alturas de hasta 3 m, protege eficazmente contra intentos de brecha, especialmente cuando se combina con sistemas de detección y electrificación.

Avance y resistente al vandalismo

Los cables pesados, la soldadura robusta y las pequeñas aberturas hacen que sea muy lento cortar y difícil de escalar.

Visibilidad

A pesar de las pequeñas aberturas de malla, la cerca parece casi invisible desde la distancia, incluso en ángulo. Es ideal para usar con sistemas de vigilancia.

Cerco eléctrico compatible

Los anchos de los paneles cumplen con el requisito de distancia máxima para el cumplimiento de la instalación de cercas eléctricas.

Sistema completo de garantía de 10 años
(se aplican términos y condiciones estándar)
Los recubrimientos superiores respaldan nuestra garantía anticorrosión de 10 años cuando el sistema completo de Betafence
(paneles, postes y fijadores de acero inoxidable).

Especificaciones
  • Panels
    Wire Diameter: 4mm/5.6mm Zincalu® Super (4.40mm/6mm PVC coated)
    The small apertures and thicker vertical wires make the fence difficult to cut and climb.
    Available in 3m wide panels and two standard height options
    ** Other heights available on request.

    Available Wire Diameters -
    5.65mm/5.65mm (6/6 Coated)
    5.65mm/3.96mm (6/4.36 Coated)
    5.65mm/3.65mm (6/4 Coated)
    5.65mm/3mm (6/3.4 Coated)

    Posts & Fixing Mechanisms
    The Securifor Super 6 3D system are installed with Bekafix Plus Posts. The fence is safely tucked behind the lip of the post,resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The panels are secured to the post with our Spider fixators, firmly bolted through the post using M8 stainless steel security bolts and shear-off nuts that protect against tampering.
    This combination of Betafence panels with Bekafix Plus post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. Increase your perimeter’s protection by adding sawtooth top rails to further
    discourage climbing attempts. Extended posts and brackets are available to accommodate additional security features such as electric fencing*, flat wrap razor, or BTC coil toppings.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabetafence-betaview-SecuriforSuper-6-3D-BekafixPlus
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de productosBetaview System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-28
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

Disponibilidad en regiones

África