Publique sus productos
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
    Betafence

    DoubeWire868 With 3'' Square Post

    Traducido por Google,

    Panel 868 de alambre doble en poste cuadrado de 3''


      Especificaciones
      • PANELS
        Horizontal wire - 0,295 in. +-0,003in. (7,50mm +-0,08mm)

        Vertical wire - 0,216 in. +-0,003in. (5,50 +-0,08mm)

        POSTS

        • ASTM A500 Grade B
        • Cross section of post: 3” x 3”
        • Steel thickness 11ga (0.12”) or 12ga (0.105”)
        • Pregalvanized to conform to ASTM A653 with minimum zinc coating weight 0.60 oz/ft2
        • Length of post:
          • 72” for 4’h system
          • 108” for 6’h system
          • 132” for 8’h system


      Especificaciones técnicas
      • Referenciadoubewire868-with-3-square-post
      • Familia de productoMetal Fence Panel
      • Grupo de productosNylofor 2D Super
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-05-03
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)72
      • Ancho (pulgadas)99
      • Profundidad (pulgadas)12
      Información relacionada
      • Material principalAcero recubierto de partículas
      • Material secundarioAcero Galvanizado
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Vallado y seguridad vial
      • Clasificación IFC Muro

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Estados Unidos