Publique sus productos
BETAFENCE TruView Summit
BETAFENCE TruView Summit
    Betafence

    BETAFENCE TruView Summit

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    PANELES

    Los paneles TruView se fabrican utilizando una estructura mecánica interna única de piquete a riel.
    Esto elimina el ruido de piquete o la eliminación que se encuentra en otros productos. Este diseño único permite que los paneles se coloquen en estantes para seguir los cambios de grado.

    - El ancho del panel es de 8 pies
    - La altura del panel es existente en 6 pies
    - Estilo cumbre: piquete superior plano

    POSTES TUBULARES

    Los paneles TruView se combinan con postes de acero tubular.

    Dimensión 2" cuadrado x 14 ga.

    Cada panel se fija a postes con ménsulas de acero de alta resistencia:
    - Soporte en U
    - Soporte completo

    TECNOLOGÍA DE RECUBRIMIENTO Y COLOR

    Nuestro producto TruView se somete a un proceso de aplicación de varios pasos para producir un acabado superior de pintura en polvo de poliéster. Esto proporciona una mayor protección anticorrosión y resistente a los rayos UV para que su cerca luzca excelente durante los próximos años.
    El sistema TruView está respaldado por una garantía limitada de 20 años.

      Especificaciones técnicas
      • Referenciatruview-summit
      • Familia de productoMetal Fence Panel
      • Grupo de productosTruview
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-08-13
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Vallado y seguridad vial

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Estados Unidos