PANELES
Los paneles TruView se fabrican utilizando una estructura mecánica interna única de piquete a riel.
Esto elimina el ruido de piquete o la eliminación que se encuentra en otros productos. Este diseño único permite que los paneles se coloquen en estantes para seguir los cambios de grado.
- El ancho del panel es de 8 pies
- La altura del panel es existente en 6 pies
- Estilo pináculo : punto de presión
POSTES TUBULARES
Los paneles TruView se combinan con postes de acero tubular.
Dimensión 2" cuadrado x 14 ga.
Cada panel se fija a postes con ménsulas de acero de alta resistencia:
- Soporte en U
- Soporte completo
TECNOLOGÍA DE RECUBRIMIENTO Y COLOR
Nuestro producto TruView se somete a un proceso de aplicación de varios pasos para producir un acabado superior de pintura en polvo de poliéster. Esto proporciona una mayor protección anticorrosión y resistente a los rayos UV para que su cerca luzca excelente durante los próximos años.
El sistema TruView está respaldado por una garantía limitada de 20 años.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |