Publique sus productos
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate
    Betafence

    BETAFENCE Faldivia Speed Folding Gate

    3.9 de 5 estrellas3.9(21 reseñas)
    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa

    FALDIVIA
    Puerta plegable de velocidad motorizada

    La puerta plegable rápida Faldivia® es la solución perfecta para entornos de alto riesgo cuando el acceso debe ser seguro y rápido. Cerrándose hasta 1 m por segundo, protege eficazmente contra el acceso no autorizado.

    ACTIVOS:
    - Rápido y seguro
    - Anchos hasta 12 metros
    - Alturas hasta 4 metros
    - Diseño sin rieles
    - Alto ciclo de trabajo y larga vida útil

    PUERTA SIMPLE - PUERTA PLEGABLE VELOCIDAD FALDIVIA - 1W
    Ancho: 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 mm
    Altura: 2000, 2400, 4000 mm
    (otras dimensiones disponibles bajo pedido)

    PUERTA DOBLE - Puerta rápida plegable Faldivia - 2W
    Ancho: 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000 mm
    Altura: 2000, 2400, 4000 mm
    (otras dimensiones disponibles bajo pedido)

    Color: RAL 6005 (Verde musgo), RAL 7016 (Gris antracita), RAL 9010 (Blanco puro), RAL 9005 (Negro azabache), todos los demás colores RAL bajo pedido

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafaldivia-speed-folding-gate
    • Familia de productoSwing Gates
    • Grupo de productosFaldivia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalGalvanizado por inmersión
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África