Publique sus productos
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX

    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa

    NYLOFOR 3D+
    Panel 3D+ de esgrima profesional

    El sistema Nylofor® 3D+ es el producto de referencia en el mercado. Este completo sistema de vallas proporciona una protección óptima, con estilo.

    Activos:
    - Rigidez
    - Sistema completo
    - Larga vida útil
    - Instalación eficiente y rápida
    - Compatibilidad con la pantalla de privacidad Screeno® Line

    Ancho: 2500 mm
    Altura: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm
    (otras dimensiones disponibles bajo pedido)

    Color: RAL 6005 (Verde musgo), RAL 7016 (Gris antracita), RAL 9010 (Blanco puro), RAL 9005 (Negro azabache), todos los demás colores RAL bajo pedido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNylofor3DPlus-U-LOX
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de productosNylofor 3D Plus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África