Publique sus productos
BETAFENCE Palisade Defender Metal Fence Panel
BETAFENCE Palisade Defender Metal Fence Panel
    Betafence

    BETAFENCE Palisade Defender Metal Fence Panel

    Traducido por Google,

    Empalizada

    Barrera arquitectónica de alta seguridad

    Una barrera de seguridad estéticamente agradable, diseñada para disuadir posibles ataques, retrasar la intrusión y desalentar la escalada.

    • Instalación flexible y rápida
    • Recubrimiento anticorrosión superior
    • Cubre una amplia gama de requisitos de protección
    • Opciones de mitigación de vehículos hostiles
    • Gama completa: Pinnacle Round Top, Defender Splayed, Pinnacle Splayed

    Altura del panel : 8', 10'

    Palidece: 15 ga

    Espacio de Aire: 3 1/4"

    Poste: 3” TS x 12 ga. | 4” TS x calibre 11.

    Rieles: 2" TS x 14 ga.

    Especificaciones
    • Specifications:

      PANELS
      Panels feature strong and secure steel pales, available in a full range of top designs, depending on the security and architectural requirements. With standard heights of 7’, 8’ and 10’, Palisade is an effective and attractive security barrier.

      POSTS AND RAILS
      Panels are installed on rails in front of the posts, allowing for a finished appearance that is seamless for fence lines of any length. This configuration allows for fast installation - and means that exact post spacings are not a requirement

      GATES
      Swing, sliding and cantilever gates are available for the Palizade Fence System.

      SUPERIOR COATING
      Palisade panels and gates are manufactured with galvanized tubular steel, then protected by Betafence USA’s exclusive Super-Durable powder coating. This coating provides longer protection from U.V. rays and salt spray than either E-Coat or standard polyester coatings.

      WARRANTY
      Palisade is backed by our 15-year Manufacturer’s Warranty.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapalisade-defender-splayed
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de productosUpGrade
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14_63_86
    • Descripción Uniclass 2015Steel vertical bar fencing systems

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos