Publique sus productos
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 358 + Bolt Thru

    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa

    SECURIFOR 358 Sistema de paneles de vallado de alta seguridad de confianza

    El sistema Securifor® 358 es un sistema completo formado por pesados paneles soldados de alta seguridad en malla rectangular antiescalada, apoyados sobre postes seleccionados.

    Características :
    - Seguro y discreto
    - disuasión eficiente,
    - Excelente visibilidad a través de la cerca, - A prueba de vandalismo: anti-escalada y anti-corte, - Asegurado por diseño, sistemas con clasificación LPCB y CPNI disponibles,

    Ancho: 2515 mm Alto: 2000, 2400, 3000, 3650, 4000, 6000 mm (otras medidas disponibles bajo pedido)

    Color: RAL 6005 (Verde musgo), RAL 7016 (Gris antracita), RAL 9010 (Blanco puro), RAL 9005 (Negro azabache), todos los demás colores RAL bajo pedido


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSecurifor358-BoltThru
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de productosSecurifor 358
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África