Publique sus productos
COMAX® X Reinforcement Continuity System
COMAX® X Reinforcement Continuity System
COMAX® X Reinforcement Continuity System

    COMAX® X Reinforcement Continuity System

    Traducido por Google,

    El sistema de continuidad de refuerzo COMAX® X está diseñado para proporcionar una conexión estructuralmente optimizada y de transmisión de fuerza entre componentes de hormigón armado fabricados en distintas etapas de hormigonado. Como sistema integral de continuidad de refuerzo, el COMAX® X está diseñado para la transferencia de fuerza cortante tanto en paralelo como en perpendicular a la junta de construcción, proporcionando una conexión mecánicamente entrelazada.

    Las barras de refuerzo prefabricadas se alojan en una caja protectora galvanizada y perforada. El diseño perforado favorece el enclavamiento mecánico en la junta de construcción y garantiza una transferencia de carga fiable entre las fases de hormigonado.

    Con una longitud estándar de 1,20 m y una altura de caja de 30 mm, el COMAX® X permite una instalación eficiente y práctica de las conexiones de refuerzo. Su diseño facilita la instalación y el acceso rápido a las barras de continuidad del refuerzo para la conexión a la siguiente etapa de hormigonado.

    Especificaciones
    • COMAX® X Reinforcement Continuity System with prefabricated reinforcement continuity bars housed in a galvanized, perforated protective box, for forming reinforcement connections between reinforced concrete components cast in separate concreting stages. All-in-one Reinforcement Continuity System designed for shear force transfer both parallel and perpendicular to the construction joint.

      Design in accordance with General Building Approval / General Design Approval No. Z-21.8-2056. Roughness coefficient c in accordance with the approval: 0.5 transversely / 0.5 longitudinally. For loading longitudinally to the construction joint, a coefficient of friction μ = 0.9 and a strength coefficient ν = 0.7 also apply.

      The perforated protective box enables a defined formation of the construction joint and protects the reinforcement continuity bars until the subsequent concreting stage. The design ensures reliable load transfer between the concreting stages.

      Supply and installation in accordance with the manufacturer's installation and application instructions. Various configurations are available with regard to reinforcing steel diameter, element width and stirrup spacing.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacomax-x
    • Familia de productoReinforcement Systems
    • Grupo de productosReinforcement Continuity Systems
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-10-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioArmado
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
    • Clasificación IFC Barra de refuerzo
    • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71_14
    • Descripción Uniclass 2015Carbon steel ribbed bar reinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11
    • Título OmniClass Reinforcement Components