Publique sus productos
GripTec GTB screw connections
GripTec GTB screw connections
GripTec GTB screw connections

    GripTec GTB screw connections

    Traducido por Google,

    Las conexiones roscadas BETOMAX® GripTec GTB proporcionan acoplamientos de ajuste preciso mediante presión para acero de refuerzo sometido a cargas estáticas y dinámicas. El sistema permite conexiones de transmisión de fuerza en el acero de refuerzo y transfiere la capacidad portante de las barras conectadas en tracción y/o compresión.

    Gracias a su amplia gama de tipos de conexión, GripTec GTB es adecuado para diversas aplicaciones en la construcción de hormigón armado y prefabricado, así como para requisitos específicos de conexión y unión.

    Beneficios del producto:

    • Alta capacidad de carga a tracción y compresión.
    • Adecuado para cargas estáticas y dinámicas.
    • Diversos tipos de conexión para diferentes aplicaciones.
    • Adecuado para aceros de refuerzo B 500 B y B 500 C, así como para aceros de refuerzo inoxidables adecuados.
    • Componentes probados en fábrica
    • Accesorios codificados por colores para una identificación clara.
    • Instalación sencilla en obra utilizando pares de apriete especificados.

    Tipos disponibles: GTB-A + GTB-M, GTB-FTA, GTB-R, GTB-P, GTB-EV, GTB-AN, GTB-EK y GTB-STB.

    Especificaciones
    • Mechanical flow-press coupling BETOMAX® GripTec GTB for the force-transmitting connection of reinforcing steel under static and dynamic loading. The connection is designed to transfer the load-bearing capacity of the connected reinforcing steel in tension and/or compression in accordance with German general building authority approval No. Z-1.5-133 and the applicable approvals for the respective connection types.

      The connection is made using a metric thread and installed with the specified tightening torque. The system is suitable for B 500 B reinforcing steel and, in accordance with the respective approval, for additional reinforcing steel grades and stainless reinforcing steels.

      Suitable for applications in cast-in-place and precast concrete construction as well as for corresponding connection and joining applications.

      Manufacturer: BETOMAX Systems GmbH & Co. KG
      Product: BETOMAX® GripTec GTB
      Type: GTB-A + GTB-M, GTB-FTA, GTB-R, GTB-P, GTB-EV, GTB-AN, GTB-EK or GTB-STB
      Reinforcing bar diameter: According to the selected connection type and applicable approval
      Quantity: pcs.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagriptec-gtb
    • Familia de productoReinforcement Systems
    • Grupo de productosMechanical Rebar Connections
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-10-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioArmado
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
    • Clasificación IFC Barra de refuerzo
    • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71_14
    • Descripción Uniclass 2015Carbon steel ribbed bar reinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11
    • Título OmniClass Reinforcement Components