Publique sus productos
BG-CLASSIC BGZ-S NW 400 heavy-duty channel
BG-CLASSIC BGZ-S NW 400 heavy-duty channel

    BG-CLASSIC BGZ-S NW 400 heavy-duty channel

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Para áreas que necesitan soportar cargas pesadas: Clase de carga alta hasta F900; adecuado para superficies de asfalto; canal con marco de hierro fundido encastrado en hormigón en perfil Z; las rejillas se pueden atornillar hasta 8 veces por metro; Los accesorios se pueden reemplazar en cualquier momento.

    Especificaciones
    • Application areas:

      Rail station, platform, container terminal, Fire brigade access road, airport (landside), Pedestrian zones, industry, Storage area, Land/forest paths, Logistics area, Parking area (truck), Parking area (car), block paving, Rest area, heavy-duty, garage.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclassic_bgzs-nw400
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de productosconcrete drainage systems
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)495
    • Ancho (mm)499
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)225
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África