Publique sus productos
BG-FILCOTEN light NW 150 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 150 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 150 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 150 drainage channel

    BG-FILCOTEN light NW 150 drainage channel

    Traducido por Google,

    Cuerpo de canal de bajo peso y alta estabilidad con o sin pendiente y costura de seguridad frontal. Además de la altura de construcción estándar de 150 mm, está disponible el canal MINI con una altura de construcción de solo 100 mm. Los componentes de hormigón de hasta 200 mm de altura total están disponibles para un mayor volumen. Rejillas ranuradas/de malla y rejillas de malla de hierro dúctil hasta la clase de carga C 250 kN completan la gama. Las rejillas se bloquean en su posición con patente y clips de fijación.

    Especificaciones
    • Operational areas
      Ideally suited to terraces, balconies, garages, footpaths, pedestrianised
      zones, sports complexes, domestic driveways and similar areas.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafilcoten_light-nw150
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de productosconcrete drainage systems
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-04-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)20.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África