Publique sus productos
BG-FILCOTEN one NW 200 drainage channel
BG-FILCOTEN one NW 200 drainage channel
BG-FILCOTEN one NW 200 drainage channel

    BG-FILCOTEN one NW 200 drainage channel

    Traducido por Google,

    El revolucionario sistema monolítico BG-FILCOTEN de un canal con rejilla FILCOTEN HPC integrada. Máxima durabilidad, clase de carga hasta F900. Las ranuras de entrada en el exclusivo diseño S-Line garantizan un rendimiento de drenaje excepcional.

    Especificaciones
    • Application areas:

      Motorway, national road, container terminal, road drainage, Fire brigade access road, airport (airside), airport (landside), harbour, industry, District Road, Storage area, Country road, Logistics area, Parking area (truck), Rest area, racetrack, heavy-duty, garage.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafilcoten_one-nw200
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de productosconcrete drainage systems
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)335
    • Ancho (mm)260
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)99
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África