Publique sus productos
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel
BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel

    BG-FILCOTEN parkline NW 150 evaporation channel

    Traducido por Google,

    El BG-FILCOTEN parkline es el sistema de drenaje monolítico para garajes de estacionamiento con perfil de peine silencioso y construcción de nervaduras optimizadas para el drenaje. Los sistemas de drenaje son una necesidad en los estacionamientos y deben hacer frente a una serie de desafíos. Desafíos que los sistemas tradicionales de canaletas rectangulares no resuelven del todo. FILCOTEN® parkline es una historia diferente: nuestro sistema demuestra que HPC, un moderno hormigón mineral de alto rendimiento combinado con una estructura sofisticada, es la solución adecuada para cualquier desafío.

    Especificaciones
    • Application areas: Rail station  platform  parking deck  parking garage  multi-storey car park  underground car park

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafilcoten_parkline-NW150
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de productosconcrete drainage systems
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)11.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África