Publique sus productos
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain
BG-FILCOTEN spot yard drain

    BG-FILCOTEN spot yard drain

    Traducido por Google,

    El punto FILCOTEN es el primer punto de drenaje de la familia FILCOTEN. Combina todas las cualidades positivas de nuestro material premium. Por su construcción estable y ligera, se adapta perfectamente a la aplicación en toda la casa y el jardín y proporciona un drenaje efectivo.

    Especificaciones
    • Technical data

      Load class: B 125, car accessible
      Channel material: FILCOTEN HPC
      Length:300 mm
      Width:300 mm
      Height at channel end: 419 - 450 mm

      Operational areas: Outdoor surfaces, Garage entrances, Parking areas and landscaping

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafilcoten_spot
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de productosconcrete drainage systems
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)419
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)21.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros