Publique sus productos
BG-FILCOTEN tec NW 150 drainage channel
BG-FILCOTEN tec NW 150 drainage channel

    BG-FILCOTEN tec NW 150 drainage channel

    3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sistema de canales FILCOTEN tec ofrece las características superiores de FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) y las complementa con aspectos de seguridad adicionales. Los bolsillos de anclaje garantizan una unión segura con el lecho de hormigón circundante. El diseño especial del borde de acero galvanizado permite una fijación sencilla y segura de las tapas. Las superficies de recubrimiento adyacentes se pueden unir fácilmente contra el borde de los bordes. La versión mini de BG-FILCOTEN tec es el canal menos profundo para aplicaciones de altura limitada. El sistema de canales puede soportar cargas hasta la clase C 250 (según EN 1433).

    Especificaciones
    • Operational areas

      Optimal for installation in pedestrianised areas, parks, sports and leisure facilities, car parks and similar surfaces.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafilcoten_tec-nw150
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de productosconcrete drainage systems
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-05-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)22.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África