ACPL es un mando a distancia con cable y entrada local para el altavoz activo SDQ5PIR. Este panel de control de audio te hace olvidar las preocupaciones asociadas con el uso de audio en salas públicas utilizadas por diferentes personas casi cada hora. No más controles remotos robados o perdidos, no más problemas con la batería y sin preocupaciones por la luz solar que molesta al receptor IR.
El ACPL tiene un frente de aluminio cepillado que se adapta a cualquier estilo interior. El panel de control remoto puede encender o apagar el SDQ5PIR, tiene control de volumen o silenciamiento directo. Un LED indicador de alimentación indica el estado de alimentación de los altavoces activos. La conexión al altavoz activo se realiza mediante un cable CAT5 que también se encarga de la alimentación.
Hay una entrada MIC seleccionable (conector) para micrófonos y una entrada de línea estéreo (miniconector) para computadoras portátiles o dispositivos de audio personales. Especialmente para esas computadoras portátiles y reproductores de MP3, ACPL ha aumentado la sensibilidad de entrada. Para una mejor inteligibilidad del habla y para evitar ruidos de "plopping", hay un filtro de corte bajo en la entrada MIC.
Para facilitar el montaje, hay disponibles dos cajas empotradas: E-MODIN para paredes de yeso y N-MODIN para paredes de ladrillo.