Publique sus productos
C-IC6LP Two-Way 6.5-Inch Low-Profile Ceiling Mount Conferencing Loudspeaker
Biamp

C-IC6LP Two-Way 6.5-Inch Low-Profile Ceiling Mount Conferencing Loudspeaker

Traducido por Google,

El potente y versátil Desono C-IC6LP proporciona una opción ideal para cualquier espacio de conferencias que exija una reproducción de voz superior en techos de poca profundidad. Con solo 3,9" (100 mm) de profundidad, el C-IC6LP resuelve problemas de espacio que los productos de la competencia no pueden resolver. Se instala rápidamente y proporciona una cobertura excepcionalmente uniforme con excelentes propiedades sonoras.

Incluye un conjunto de controladores coaxiales genuinos alineados acústicamente con imanes separados para los controladores LF y HF que minimizan la distorsión. Además, la guía de ondas HF integrada proporciona la cobertura más amplia y consistente de su clase, lo que garantiza que todos los oyentes se encuentren en el "punto ideal".

El C-IC6LP también se integra directamente con el Tesira AMP-450BP, un amplificador PoE+ “de mochila” de cuatro canales, lo que reduce los requisitos de cableado y el tiempo de instalación.

Los altavoces Desono C-IC6LP son una opción ideal para cualquier espacio de conferencias que exija una reproducción de voz superior.

Certificado para usar con el software Zoom

CARACTERÍSTICAS

  • Alta inteligibilidad con cobertura uniforme excepcional
  • Tweeter de cúpula blanda coaxial, acústicamente alineado y de amplia dispersión con guía de ondas
  • Se integra con el Tesira AMP-450BP
  • Atractivo diseño de rejilla magnética sin bordes
  • Los orificios ciegos para conductos en la cubierta de entrada cumplen con los requisitos de espacio aéreo del pleno de Chicago
  • Disponible en acabado estándar blanco o negro.
Especificaciones técnicas
  • Referenciac-ic6lp-desono-specialty-conferencing
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Specialty Conferencing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers