El altavoz incorporado de dos vías CMX20T produce un sonido cálido y profundo ideal para el habla y la música. El altavoz CMX20T tiene un woofer de polipropileno reforzado de 8” y un tweeter de 1”. Debido a este woofer forzado, el altavoz tiene una distorsión muy baja. Hace que el CMX20T sea muy adecuado para la distribución de llamadas de micrófono y música de fondo a un nivel de volumen más alto.
La carcasa está hecha de ABS de alta calidad. El woofer está hecho de polipropileno reforzado con un borde de goma, lo que lo hace resistente a la humedad. La rejilla de aluminio hace que el CMX20T sea resistente a la humedad y apto para su uso en baños y cocinas.
En el uso de 16 ohmios, puede conectar hasta 4 altavoces en paralelo en cada canal de un amplificador estándar de 4 ohmios. Para uso de 100 voltios, el CMX20T está equipado con un transformador de alta calidad de 20 vatios y 100 voltios con varias tomas de corriente (20 – 10 – 5 – 2,5 vatios).
Este altavoz es de fácil instalación, debido a su sencillo y rápido sistema de montaje con tan solo 3 tornillos. Estos tornillos están ocultos detrás de la rejilla del altavoz, lo que le da al altavoz un diseño moderno y llamativo. Los altavoces CMX20T se pueden pintar de cualquier color.