Publique sus productos
Devio® SCX 800 Conference Room Hub
Devio® SCX 800 Conference Room Hub
    Biamp

    Devio® SCX 800 Conference Room Hub

    Traducido por Google,

    Devio SCX 800 es un centro de sala de conferencias compatible con los dispositivos de control y audio en red de Biamp. También cuenta con audio USB y sincronización HID que le permite actuar como un periférico de audio de conferencia cuando se conecta con dispositivos Biamp Modena o sistemas de comunicaciones unificadas. El equipo incluye una interfaz SIP VoIP a través de conexión Gigabit Ethernet, que admite una línea y dos apariencias de llamada. Devio SCX cuenta con suficiente procesamiento y cancelación de eco acústico incorporados para manejar hasta 8 de los micrófonos Parlé de Biamp.

    La SCX 800 también está equipada con la innovadora función Launch de Biamp. Con Launch, el rendimiento acústico de la sala se analiza y optimiza con solo tocar un botón, lo que facilita la entrega de experiencias extraordinarias de manera consistente en toda su organización.

    Especificaciones
      • (5) 1-Gigabit Ethernet Ports (4 PoE+ powered)
      • SIP VoIP interface via Gigabit Ethernet connection
      • Biamp Launch for one touch, automatic device discovery and tuning
      • Onboard configuration web page
      • Surface mountable with included bracket
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: devio SCX 800, scx, 800, devio 800, conference room hub, huddle room, conferencing hub, scx-800, scx 800, devio, conferencing room hub,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadevio-scx-800_medium-large-room-solution
    • Familia de productoDevio
    • Grupo de productosMedium Large Room Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación