Publique sus productos
DIMIC12 Selective Programmable Digital Paging Station for AC12.8
Biamp

DIMIC12 Selective Programmable Digital Paging Station for AC12.8

Traducido por Google,

DIMIC12 es una estación de megafonía digital programable selectiva con la posibilidad de comunicarse con diferentes zonas de su oficina. El DIMIC12 se puede utilizar para 12 zonas diferentes. Cuando se usa DIMIC12 con AUDIOCONTROL12.8, puede asignar botones para realizar acciones como abrir una puerta, controlar una fuente de sonido, tocar un timbre o incluso iniciar una serie de comandos. Esta estación de megafonía está diseñada para usarse con AUDIOCONTROL12.8 y es fácil de configurar a través de la interfaz gráfica de usuario del host. DIMIC12 combina un diseño discreto y elegante con una calidad de sonido notable. Tiene procesamiento de sonido optimizado para voz y un micrófono de condensador unidireccional. La unidad tiene una configuración universal de botones pulsadores, 12 botones de selección configurables libremente, LED de estado, un botón de pulsar para hablar y un LED de estado de megafonía multicolor. Ampliable con un máximo de 7 x DIMIC12S.

Especificaciones
  • Keywords: dimic12, paging, 12 zone, selective, mic, microphone, plug and play, plug-n-play, digital paging station, paging station, digital paging, audiocontrol12.8, communication, comms, expandable, maximum 7 x DIMIC12S,

Especificaciones técnicas
  • Referenciadimic12_commercial-audio-microphone
  • Familia de productoCommercial Audio
  • Grupo de productosCommercial Audio Microphones
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Código ETIMEC000070
  • Nombre ETIMMicrophone
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_94_60
  • Descripción Uniclass 2015Paging microphones
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPaging Systems
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Título OmniClass Microphones