Publique sus productos
H20-G Compact Compression Driver Horn
Biamp

H20-G Compact Compression Driver Horn

Traducido por Google,

El H20 es un potente altavoz de bocina industrial resistente a la intemperie con controlador de compresión. Ofrece una alta presión de sonido, lo que hace que este altavoz sea ideal para el habla y la reproducción de señales de alarma en un entorno ruidoso. El H20 es ideal para largas distancias y uso al aire libre.

Los soportes de acero inoxidable y los pernos y tornillos inoxidables hacen que esta bocina sea adecuada para uso en interiores y exteriores. El soporte también permite girar el altavoz en un rango de más de 180 grados. Debido a que este altavoz de bocina está construido en ABS de alto impacto, puede soportar incluso los elementos más duros.

El altavoz H20 está equipado con un transformador de 100 voltios de alta calidad con varias tomas de corriente y también se puede utilizar en sistemas de 8 ohmios. Nuestra tecnología evita cualquier sobrecarga de su amplificador controlando la impedancia con el exclusivo dispositivo de protección IMC en su interior.

Especificaciones
  • Keywords: h20-g, h20g, compact, compression, driver, horn, industrial, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure, long-distance, long distance,

Especificaciones técnicas
  • Referenciah20_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers