Publique sus productos
USB 200 USB Switch
USB 200 USB Switch
    Biamp

    USB 200 USB Switch

    Traducido por Google,
    El Biamp USB 200 agrega flexibilidad BYOD a las salas de videoconferencia dedicadas. Compatible con USB 2.0 y 3.0, el USB 200 permite cambiar fácilmente un dispositivo entre dos ordenadores host. Está equipado con cambio automático de prioridad cuando se conecta una segunda computadora (BYOD) o la fuente se puede cambiar manualmente a través de un sistema de control externo. Un retraso de dos segundos en el interruptor de encendido cuando se cambia de computadora garantiza una reconexión estable y confiable del dispositivo. Un extensor USB incorporado permite el uso de longitudes de cable USB 3.0 de hasta 10 pies (3 m) y longitudes de cable USB 2.0 de hasta 17 pies (5 m) en ambos lados del conmutador para una mayor flexibilidad en la ubicación del dispositivo. El USB 200 es una excelente adición a cualquier espacio de reunión para una mayor flexibilidad de presentación.
    Especificaciones
      • Allows easy switching between an in-room computerand a laptop
      • Supports both USB 2.0 and USB 3.0
      • Configurable automatic priority switching when second computer is connected
      • Manual switching via third party control systemsupported
      • Power switch delay cuts power for 2 seconds whenswitching between computers
      • Built-in USB extender extends USB 2.0 cable lengthsto up to 17 feet (5m) and USB 3.0 cable lengths up to 10 feet (3m) on each side of the switch
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: usb switch

    Especificaciones técnicas
    • Referenciausb-200_usb-switch
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosUSB Switch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio