Publique sus productos
IC6-1062 High Output 6.5-Inch Two-Way Installation Loudspeaker
Biamp

IC6-1062 High Output 6.5-Inch Two-Way Installation Loudspeaker

Traducido por Google,

Los altavoces I SERIES Compact 600 brindan un excelente rendimiento acústico, flexibilidad y una estética elegante para una amplia gama de aplicaciones en los lugares de actuación actuales. Diseñado para respaldar los objetivos de los consultores e integradores de sistemas que necesitan altavoces muy compactos con una fidelidad de campo cercano excepcional para aplicaciones de música en primer plano o de fondo y proyección de voz articulada con capacidades de salida muy altas para aplicaciones distribuidas y de relleno. Los altavoces compactos I SERIES están diseñados para usarse solos o integrados en arreglos junto con los modelos de fuente puntual (IP) o subwoofer (IS) I SERIES utilizando la amplia selección de soportes de arreglo modular BalancePoint™ Flyware disponibles.

El IC6-1062/00 ocupa un espacio muy pequeño, pero proporciona una extensión y salida de LF que supera con creces su estatura gracias a un woofer de 6,5' de alta sensibilidad y larga excursión y un puerto bass reflex ampliado diseñado con precisión. La alta frecuencia suave y extendida es proporcionada por un diafragma de cúpula de tela amortiguada de 1 'de radiación directa en una bocina poco profunda con un motor de neodimio dual enfriado por disipador de calor y ferrofluido. Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento sin mantenimiento en casi todas las condiciones, el HF también está protegido por el circuito de protección de dos etapas DYNA-TECH™ de Community. Además, los modelos de 8 ohmios o 70 V/100 V amplían la flexibilidad de las aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: high output 6.5-inch two-way installation loudspeaker, ic6-1062, ic61062, ic6 1062, ic6, 1062, loudspeaker, loud speaker, high output, two-way installation, two way installation

Especificaciones técnicas
  • Referenciaic6-1062_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers