Publique sus productos
Impera™ Tango Controller
Impera™ Tango Controller
    Biamp

    Impera™ Tango Controller

    Traducido por Google,

    El Impera Tango sirve como controlador para los controles de teclado y paneles táctiles de Biamp, lo que proporciona un control sencillo de todas las funciones de la sala. El Tango está equipado con tres interfaces RS-232 bidireccionales para enviar comandos a dispositivos AV con funcionalidad de retroalimentación. Además, está equipado con 2 interfaces RS-232 unidireccionales para enviar comandos a dispositivos AV mediante comunicación en serie o por infrarrojos. Hay 8 GPIO disponibles para el control de relés, interruptores y sensores. Impera Tango es un sistema de control AV versátil para salas de conferencias medianas y grandes.

    Los controladores de panel táctil Impera se configuran a través de nuestro software Project Designer .

    Especificaciones
      • Programmed via Project Designer software
      • 3 bi-directional RS-232 ports or 6 IR ports
      • 2 uni-directional RS-232 ports or 4 IR ports
      • 4 built-in assignable relays
      • 8 GPIO for control of relays, switches, and sensors
      • PoE powered (IEEE 802.3at Class 3, 15W)
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: touch panel control, controller, impera

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaimpera-tango_touch-panel-controller
    • Familia de productoImpera
    • Grupo de productosTouch Panel Controllers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación