Publique sus productos
IS8-112WR High Power Single 12-Inch Weather-Resistant Subwoofer
Biamp

IS8-112WR High Power Single 12-Inch Weather-Resistant Subwoofer

Traducido por Google,

Los altavoces I SERIES Subwoofer 800 brindan un rendimiento acústico ejemplar, flexibilidad modular y una estética elegante para los lugares de actuación modernos. Diseñados para respaldar los objetivos de los consultores e integradores de sistemas, tanto acústica como mecánicamente, los subwoofers SERIE I brindan una amplia gama de tamaños y capacidades que se pueden adaptar específicamente a las necesidades de cualquier lugar moderno.

Los subwoofers compactos, de bajo perfil y de un solo controlador I SERIES son ideales para subgraves distribuidos u ocultos y son la elección perfecta para aplicaciones de pila en el suelo. Además, cada gabinete se diseñó cuidadosamente para proporcionar anchos de cara coincidentes y ubicaciones de puntos de suspensión para una integración perfecta en arreglos suspendidos con modelos de rango completo I SERIES cuando se necesita una extensión LF adicional pero se requiere una apariencia compacta.

El IS8-112WR es un subwoofer compacto de radiación directa con puertos grandes y balanceados que brindan una afinación óptima del gabinete y una distribución uniforme de la presión del aire a los conos del controlador, lo que reduce la distorsión y prolonga la longevidad del sistema. Las suspensiones lineales optimizadas por FEA y los motores de neodimio de alto flujo con capacidades de excursión lineal larga brindan graves excepcionalmente profundos para el tamaño diminuto del gabinete.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
comunidad ALC3202D se recomienda para este producto. Las configuraciones de ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: subwoofer, is8-112wr, is8 112wr, is8112wr, is8 112 wr, is8, 112, is8-112, is8 112, is8112, is8, 112, wr, sub woofer, i series, water resistant

Especificaciones técnicas
  • Referenciais8-112wr_community-subwoofer
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Subwoofers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers