Publique sus productos
IS8-218WR High Power Dual 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer
Biamp

IS8-218WR High Power Dual 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer

Traducido por Google,

Los altavoces resistentes a la intemperie Subwoofer 800 de la SERIE I brindan un excelente rendimiento acústico, flexibilidad modular y una estética elegante para los lugares de actuación modernos. Diseñados para respaldar los objetivos de los consultores e integradores de sistemas, tanto acústica como mecánicamente, los subwoofers I SERIES brindan una amplia gama de tamaños y capacidades que se pueden adaptar específicamente a las necesidades de cualquier lugar moderno.

Cada gabinete fue diseñado cuidadosamente para proporcionar anchos de cara coincidentes y ubicaciones de puntos de suspensión para una integración perfecta en arreglos suspendidos con modelos de rango completo I SERIES cuando se necesita una extensión LF adicional.

El IS8-218WR es un subwoofer compacto de radiación directa con puertos grandes y balanceados que brindan una afinación óptima del gabinete y una distribución uniforme de la presión del aire al cono del controlador, lo que reduce la distorsión y prolonga la longevidad del sistema. Los controladores se cargan en volúmenes de aire individuales dentro del recinto, aislando su desempeño entre sí. Esta disposición no solo brinda protección adicional a los controladores en caso de fallas, sino que también permite al diseñador implementar técnicas de subwoofer direccionales, como arreglos dirigidos de disparo final y patrones cardioides, dentro de un solo gabinete cuando se utiliza cualquier modelo de subwoofer de controlador dual I SERIES.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
comunidad ALC3202D se recomienda para este producto. Las configuraciones de ALC de mayor potencia se pueden utilizar de forma segura.

Especificaciones
  • Keywords: subwoofer, is8-218wr, is8 218wr, is8218wr, is8 218 wr, is8, 218, is8-218, is8 218, is8218, is8, 218, wr, sub woofer, i series, water resistant

Especificaciones técnicas
  • Referenciais8-218wr_community-subwoofer
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Subwoofers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers