Publique sus productos
Desono™ P30DT Two-Way 4.25-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Desono™ P30DT Two-Way 4.25-Inch Pendant Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ P30DT Two-Way 4.25-Inch Pendant Mount Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El altavoz colgante bidireccional de 4,25' P30DT brinda una dispersión excepcional en áreas con techos abiertos, al tiempo que ofrece un discurso claro y pureza musical. Disponible en blanco o negro, el P30DT es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de audio de fondo y de primer plano.

    Los sujetadores de cable Gripple, el conector Euroblock y el interruptor de derivación de 70 V/100 V se pueden ocultar después de la instalación mediante la tapa de extremo de diseño innovador. La estética atractiva y la facilidad de instalación hacen de este producto un estándar de la industria.

    Especificaciones
    • Keywords: desono, p30dt-bl, p30dt-w, p30dt, pendant loudspeaker, open ceiling, loudspeaker, speaker, open area, speech, music, audio, sound, two-way, twoway, 2 way, two way, apart, pendant, background, retail, pendant, loud speaker, speaker,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciap30dt_desono-pendant
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de productosDesono Pendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers