Publique sus productos
Cambridge QT X 800/800D Sound Masking Control Module
Biamp

Cambridge QT X 800/800D Sound Masking Control Module

Traducido por Google,

El módulo de control Qt® X 800/800D es un generador de enmascaramiento de sonido, controlador, ecualizador de banda de tercio de octava y amplificador, con dos entradas de audio auxiliares para permitir la distribución de audio desde controladores de megafonía y/o reproductores de música (de fondo). El Qt X 800/800D controla los altavoces/emisores de enmascaramiento de sonido tanto en instalaciones de campo directo como indirectas (en pleno), o una combinación de ambas. Cada uno de los ocho altavoces/emisores de salida amplificada se puede ajustar de forma independiente para enmascarar y niveles y espectros de audio auxiliar. Ambos modelos cuentan con compatibilidad total con el software de administración de sistemas SageVue™ de Biamp y pueden participar en sistemas Qt X más grandes. Cuando se incluyen múltiples controladores Qt X en un solo sistema, las entradas de audio se pueden compartir entre todos los controladores a través de AVB o Dante (800/D).

Especificaciones
  • Keywords: qt x 800, qt x 800d, qtx800, qtx800d, qt x800, qt x800d, qtx 800, qtx 800d, dante, avb, masking generator, sound masking generator, audio distribution, paging, paging controllers, background, background music, 8 zone, eight zone, emitter, control module, independent, 800/d, audio input, networkable controller, band equalizer, amplifier, wall mount, rack mount, rackable, poe+, power over ethernet, dynasoundpro, amplified output, direct-field, indirect, direct field, in-plenum, qt x system,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaqt-x-800-800d_masking-generator
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de productosMasking Generators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio