Publique sus productos
R.5-V2200 Dual Driver, PC Horn-loaded, Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.5-V2200 Dual Driver, PC Horn-loaded, Weather-Resistant Loudspeaker

Traducido por Google,

El R.5-V2200 es un sistema completo de bocina/controlador diseñado para su uso en aplicaciones de refuerzo de sonido de rango de voz y anuncios/señalización.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden utilizar de forma segura.

Especificaciones
  • Keywords: dual-driver horn-loaded paging system, paging, paging system, horn, projector, r.5-v2200, r.5, v2200, r.5 v2200, r5-v2200, r5, r.5v2200, r5 v2200

Especificaciones técnicas
  • Referenciar-5-v2200_community-projectors-and-horn
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Projectors And Horns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers