Publique sus productos
R2-EN Defined Coverage, Type B, Three-Way Loudspeaker System with 50° x 20° Coverage
Biamp

R2-EN Defined Coverage, Type B, Three-Way Loudspeaker System with 50° x 20° Coverage

Traducido por Google,

El potente sistema R2-EN de tres vías con certificación EN54-24 presenta un control de patrón y proyección vocal excepcionales, brindando sensibilidad y niveles de salida muy altos. El controlador de compresión de rango medio M200 de Community y la bocina de rango medio profunda y de baja frecuencia de destello producen una proyección vocal legendaria a larga distancia con claridad vocal y distorsión extremadamente baja. El control de directividad de ancho de banda amplio lo convierte en la opción ideal para controlar entornos acústicos difíciles o lograr una cobertura de precisión en largas distancias. El R2-EN está disponible en tres patrones de cobertura simétricos y dos asimétricos.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden utilizar de forma segura.

Especificaciones
  • Keywords: r2-en, r2en, en, r2, r2 en, en54-24, en54-24 certified

Especificaciones técnicas
  • Referenciar2-en_community-en54-24
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity En54 24
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers