Publique sus productos
SDQ5P-BL Active Loudspeaker Set 5", 2 x 30 Watts, Black
SDQ5P-BL Active Loudspeaker Set 5", 2 x 30 Watts, Black
    Biamp

    SDQ5P-BL Active Loudspeaker Set 5", 2 x 30 Watts, Black

    Traducido por Google,

    SDQ5P es un conjunto de altavoces estéreo con 1 altavoz activo y 1 pasivo que representa confiabilidad, asequibilidad, música dinámica y reproducción de voz detallada. El altavoz amplificador estéreo activo tiene un woofer de 5,25” de baja distorsión y alta eficiencia y una salida se alimenta al segundo altavoz pasivo enlazable.

    El altavoz activo SDQ5P está equipado con controles de volumen y tono, indicadores de clip precisos y un amplificador estéreo de 2 x 30 vatios. Este amplificador viene con entradas balanceadas de alta calidad, una entrada estéreo RCA cinch y una entrada mini jack estéreo (PC, reproductor de MP3...). La entrada balanceada permite una línea de señal larga sin interferencias. No escuchará ningún zumbido ni zumbido, porque no habrá problemas de bucle de tierra al conectar el SDQ5P con computadoras portátiles, proyectores LCD o pizarras blancas interactivas notoriamente difíciles.

    Estos altavoces le brindarán una variedad de posibilidades de sonido cuando se usan junto con una pantalla plana, un proyector o una pizarra inteligente. Con su blindaje magnético, estos altavoces son la solución de audio ideal y rentable para su salón de clases, salas de juntas o salas de reuniones.

    Especificaciones
    • Keywords: sdq5p, sdq5p-bl, sdq5p-w, sdq5pbl, sdq5pw, 5', 5 inch, active, loudspeaker, loud speaker, speaker, loudspeaker set, stereo, rca cinch input, mini stereo jack input, pc, mp3 player, stereo amplifier, 2 x 30 watt amp, flat screen, projector, smart board, magnetic shielding, audio, sound, music, classroom, class room, boardroom, interactive white board, meeting room, room, interior, stylish, design, balanced input, long signal line, voice, speech, voice reproduction, low distortion, linkable, passive loudspeaker,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasdq5p_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers