Publique sus productos
Vocia® VA-8150CV Networked Amplifier
Vocia® VA-8150CV Networked Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-8150CV Networked Amplifier

    Traducido por Google,
    El VA-8150CV es un amplificador de 70 V/100 V de voltaje constante de ocho canales en red digital. Está habilitado para CobraNet y es capaz de entregar potencia de audio continua a 150 vatios por canal. El VA-8150CV también tiene puertos Ethernet duales para conectividad CobraNet redundante, capacidades integrales de conmutación por error (conmutación por error de dispositivo a dispositivo y de canal a canal) y entradas de alimentación duales.
    Especificaciones
      • Eight channels; 150W per channel
      • Page active relay
      • Comprehensive failover
      • Extended audio delay (up to 32 seconds per channel)
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Flexible line monitoring
      • Dual Ethernet ports for network redundancy
      • Dual power inputs (100-240V and 2x 48V DC)
      • Rack mountable (2RU)
      • EN 54-16 certified, CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, rohs, rohs compliant, vocia, vocia va-8150cv, vocia va8150cv, vocia va 8150cv, va-8150cv, va 8150cv, va8150cv, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavocia-va-8150cv_amplifier
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de productosAmplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers