Publique sus productos
Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device
Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device
    Biamp

    Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device

    Traducido por Google,
    La entrada Vocia 8 (VI-8) está diseñada para facilitar la localización de audio en vivo desde fuentes de usuario a zonas de emergencia y no emergencia en un sistema Vocia. El VI-8 permitirá el acceso directo a megafonía desde ocho fuentes a través de entradas de nivel de línea/micrófono analógico o conexiones de audio digital CobraNet. Se pueden asignar nueve entradas lógicas a varios eventos de control de Vocia, incluido el control de megafonía. Se pueden asignar una salida lógica y cuatro salidas de relé para controlar eventos. La salida lógica se puede usar para informar el estado de uno o varios VI-8 conectados en cadena a un sistema externo. Las entradas y salidas lógicas son monitoreadas.
    Especificaciones
      • 8 analog mic/line level or CobraNet inputs
      • 1 logic and 4 relay control outputs
      • 8 logic inputs
      • Device status monitoring via control logic input and output
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included
      • Software-configurable signal processing including volume control, filters, and compressor/limiting
      • Rack mountable (1RU)
      • Dual CobraNet ports for redundant Ethernet connections
      • Device and logic I/O status monitoring
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vi-8, vocia vi8, vocia vi 8, vi-8, vi 8, vi8, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavocia-vi-8_expansion-input
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de productosExpansion Inputs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio