Publique sus productos
Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface
Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface
    Biamp

    Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface

    Traducido por Google,
    La interfaz Vocia Voice over IP (VoIP-1) actúa como un punto final SIP que permite una conexión directa a un administrador de llamadas VoIP existente. La interfaz permite la localización en vivo y en tiempo real utilizando cualquier código de localización dentro de un sistema Vocia. El VoIP-1 es compatible con la mensajería regular y de emergencia de Vocia, y también admitirá el apilamiento de páginas y la funcionalidad de almacenamiento y reenvío.
    Especificaciones
      • Two or four VoIP lines (VOIP-1-2 or VOIP-1-4)
      • Multiple codec support
      • Device monitoring
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included
      • Software-configurable signal processing
      • Rack mountable (1RU)
      • Dual CobraNet ports for redundant Ethernet connections
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia voip-1, vocia voip1, vocia voip 1, voip-1, voip 1, voip1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, voip, vocia voip, voice over ip interface

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavocia-voip-1_expansion-input
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de productosExpansion Inputs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación