Publique sus productos
Bollard Single
Bollard Single
    BikeKeeper
    Archivados

    Bollard Single

    PARKING BLOCK BKP201 reflective labels, imbedded or surface installation
    Especificaciones
    • It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabollardsingle
    • Familia de productoBikeKeeper
    • Grupo de productosOutdoor furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-08-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1010
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Descripción Uniclass 2015Metal bollards
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniClass Bollards