Publique sus productos
Pots Planters
Pots Planters
    Nola

    Pots Planters

    Traducido por Google,
    Este impresionante conjunto de macetas independientes supera en altura a los soportes para plantas convencionales. Disponible en dos versiones, ofrece un dúo de dos macetas o un tríptico de tres, todas sostenidas por estilizadas patas unidas a una elegante base. Las macetas están fabricadas con pintura en polvo en verde, beige o azul. Se pueden colocar para complementar la disposición de los asientos o para dividir espacios, ofreciendo una forma elegante y sutil de delimitar zonas específicas. Diseño: Broberg & Ridderstråle
    Especificaciones

    • Variants: Pots is made in two versions, providing a duo of two containers or triptych of three.

      Materials: The containers are made from powder-coated steel.

      Standardcolors:

      Beige YAZD 2525 Sablé YW370F

      Blue BLEU 2700 Sablé YW353F

      Green VERT 2100 Sablé YW381I

      Other colors are available for an extra cost.Additional description numberBE for Beige YAZD 2525 Sablé YW370F

      BL for Blue BLEU 2700 Sablé YW353F

      GR for Green VERT 2100 Sablé YW381I

      C for other color for an extra cost.

      Freestanding.

      Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.

      Character: Set of freestanding containers towers above conventional plant stands. Pots can be positioned to complement seating arrangements or to divide space, providing a stylish means of screening-off specific areas.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapots_planters
    • Familia de productoPlanting
    • Grupo de productosPlanters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1260
    • Ancho (mm)850
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.3 de 5 estrellas 4.3 (83)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (68)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.1 de 5 estrellas 4.1 (8)