Publique sus productos
Sunset Tables
Sunset Tables
Sunset Tables
    Nola

    Sunset Tables

    Traducido por Google,
    Ahora, uno de los favoritos de los arquitectos paisajistas, el grupo de muebles de exterior Parco se lanzó inicialmente con una mesa redonda y un elegante asiento giratorio que se puede mezclar y combinar para crear disposiciones de asientos personalizadas. El grupo se ha complementado aún más con la adición de una mesa rectangular, un elegante banco sin respaldo y un banco vertical con reposabrazos y respaldos que brindan una comodidad similar a la de un sofá. Cada pieza está hecha para montarse directamente en el suelo para proporcionar accesorios permanentes en el paisaje, espacios públicos o patios privados. Diseño: Broberg & Ridderstråle.
    Especificaciones
    • The tables are fully assembled. The seating requires easy assembly with four M10 x 16 bolts provided. Variants: Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. A choice of standard colours is available. The armchair and footstool can be ordered as revolving versions. Materials: The items are made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, gold-chromed, powder-coated steel available in choice of standard colours: dark green RAL 6015 or red RAL 2001. The wood can be coloured in NCS S 8005-G50Y or NCS S 2070-Y70R. Other finishes are available at an extra cost. Placement: The legs can be extended to be cast in concrete 40 cm beneath the surface or can bolt into fittings on the ground. The bolt-holes have a diameter of 13 mm for a M12 bolt.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasunset-tables
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosBacked benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)1610
    • Profundidad (mm)510
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (37)
    4.2 de 5 estrellas 4.2 (32)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (82)