Publique sus productos
Floor Access Door Models Type FT-30

Floor Access Door Models Type FT-30

Traducido por Google,
Las puertas de acceso al piso tipo FT-30, resistentes a inundaciones, están diseñadas para aplicaciones donde existe el riesgo de que entre agua u otros líquidos por la abertura de acceso. Estas puertas están clasificadas para soportar una columna de agua de 9,14 m (30 pies) desde la parte superior sin fugas y hasta 1,52 m (5 pies) desde la parte inferior (cuando se especifica), además de resistir gases y olores a baja presión. Las puertas están reforzadas para soportar la carga de ruedas AASHTO H-20 y cuentan con una construcción de aluminio, herrajes de acero inoxidable tipo 316 y un sistema de elevación asistido para facilitar su operación con una sola mano. (Patente en trámite)
Especificaciones
  • Guide Specifications

    • Material: 1/4" (6mm) aluminum cover and extruded aluminum frame
    • Cover: Diamond-pattern tread plate reinforced for H-20 wheel loading. Designed for installation in off street locations where the door is not subjected to high density, fast moving traffic. Structural calculations available upon requested. Optional Thermion Safetrax non-skid cover finish available.
    • Frame: Extruded aluminum with bend down anchor tabs around the perimeter. Extrusion is designed with a water retention lip to keep standing water from falling into the opening.
    • Gasket: EPDM gasket adhesive bonded around the entire perimeter of the cover.
    • Hinges: Aluminum hinges welded to the cover and frame with 1/4" (6 mm) type 316 stainless steel hinge pins.
    • Locking mechanism: Each door will be equipped with a minimum of 2 lever type lock assemblies to compress the gasket to provide a flood tight seal. Each lock is engaged by turning a hex head bolt from the topside of the door.
    • Lift Assistance: Type 316 stainless steel gas spring operator(s) with built-in hold open device.
    • Finish: Mill Finish aluminum with a bituminous coating applied to the exterior of the frame
    • Hardware: Type 316 stainless steel throughout.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-access-door-models-type-ft-30
  • Familia de productoFloor Hatches
  • Grupo de productosFloor Access Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors