Publique sus productos
Floor Access Door Models Type PV (300 PSF), Type PV-H20

Floor Access Door Models Type PV (300 PSF), Type PV-H20

Traducido por Google,
Las puertas de acceso al piso tipo PV están diseñadas para una fácil instalación en bóvedas de hormigón prefabricado. Se suministran con un faldón de marco que se adapta a cualquier espesor de losa de hormigón y cuentan con construcción de aluminio, sistema de elevación con resorte de gas y herrajes de acero inoxidable. Las puertas están disponibles en varios tamaños estándar y se pueden solicitar tamaños especiales para satisfacer requisitos de acceso específicos.
Especificaciones
  • Guide Specifications

    • Material: 1/4" (6mm) aluminum cover and extruded aluminum frame.
    • Cover: Diamond-pattern tread plate reinforced for 300 psf (1464 kg/m2) live load or H-20 wheel loading (Designed for installation in off street locations where the door is not subjected to high density, fast moving traffic. Structural calculations available upon request).
    • Frame: Extruded aluminum channel frame with built-in skirt for precast installation (specify slab thickness) and bend down anchor tabs around the perimeter. A 1-1/2" (38mm) drain coupling is welded under the frame for a pipe connection to a dry well or disposal system.
    • Hinges: Heavy forged Type 316 stainless steel hinges with 1/4" (6 mm) type 316 stainless steel hinge pins
    • Latch: Type 316 stainless steel slam lock with fixed interior handle and removable exterior turn/lift handle. Latch release is protected by a flush, gasketed, removable screw plug
    • Lift Assistance: Gas spring lift assistance. Automatic hold-open arm with release handle automatically locks the cover in the open position.
    • Finish: Mill Finish aluminum with a bituminous coating applied to the exterior of the frame
    • Hardware: Type 316 stainless steel throughout
Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-access-door-models-type-pv-300-psf-type-pv-h20
  • Familia de productoFloor Hatches
  • Grupo de productosFloor Access Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniClass Access Doors