Publique sus productos
ClimaWall Mineral_External Thermal Insulation System
ClimaWall Mineral_External Thermal Insulation System

    ClimaWall Mineral_External Thermal Insulation System

    Traducido por Google,

    Ideal para la construcción de estructuras con mayores exigencias en cuanto a resistencia al fuego y especialmente alta permeabilidad al vapor, y/o estructuras con altos requisitos de flexibilidad (uso de capa base orgánica y revestimiento de acabado adecuado de la gama ClimaTop®)

    Materiales del sistema:

    1. Sustrato – mampostería

    2.Material adhesivo: Fuerte adhesión

    3. Panel de aislamiento térmico: Lana mineral

    4. Anclaje mecánico: Clima Anchor

    5. Capa base: Strong Bond/Flex Bond

    6.Refuerzo de malla de vidrio: ClimaNet 160

    7. Imprimación coloreada: ClimaTop ® Primer

    8. Yeso de acabado coloreado: Serie Climatop® disponible en varias granulometrías (0,1mm a 2,0mm)

    Especificaciones
    • A combination of External Thermal Insulation Systems, using mineral wool (λ=0,035 - 0,036 W/mK)) with high density (100 – 120Kg/m3) and specific braiding. It can be combined with inorganic base coat (Strong Bond) or organic base layer (Flex Bond), in case of increased flexibility requirements. Possibility to select finishing renders from the complete ClimaTop® range (acrylic, silicone-based, elastomeric), offering a multitude of aesthetic textures and shades.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclimawall-mineral
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enGrecia
    • Fabricado enGrecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_30
    • Descripción Uniclass 2015Fibre-reinforced polymer-modified cementitious mortars
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Albania
    Bulgaria
    Chipre
    Grecia
    Macedonia del Norte
    Malta
    Rumanía
    Serbia