Ideal para la construcción de estructuras con mayores exigencias de protección del aislamiento térmico combinadas con espesores de aplicación limitados y/o estructuras con elevados requisitos de flexibilidad (uso de capa base orgánica y revestimiento de acabado adecuado de la gama ClimaTop®)
Materiales de sistemas
1. Sustrato – mampostería
2. Material adhesivo Strong Bond/Thermo Pro Bond
3. Tablero de aislamiento térmico EPS Grafito
4.Anclaje mecánico Clima Anchor
5. Capa base Strong Bond/ThermoPro Bond/Flex Bond
6.Malla de vidrio de refuerzo ClimaNet 160
7. Imprimación coloreada ClimaTop ® Primer
8. Yeso de acabado coloreado: Serie Climatop® disponible en varias granulometrías (0,1mm a 2,0mm)
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Albania |
Bulgaria |
Chipre |
Grecia |
Macedonia del Norte |
Malta |
Rumanía |
Serbia |